Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freestanding Slide, 8 ft COR66920
KOMPAN

Freestanding Slide, 8 ft COR66920

Google-Übersetzung,
Die 2,4 Meter lange, freistehende Rutsche wird Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern. Ihr ansprechendes Design verschönert den Spielplatz und bietet neben einer aufregenden Kletterpartie als Belohnung eine rasante Rutschpartie. Da das Klettern eine Herausforderung und das Rutschen schnell und spaßig ist, werden Kinder immer wieder spielen wollen. Dies fördert die körperliche Aktivität auf dem Spielplatz und stärkt Fähigkeiten wie Beweglichkeit und Koordination. Das Rutschen schult Gleichgewicht und Körperhaltung und bietet den Nervenkitzel, in einer sicheren Umgebung etwas Neues zu wagen – wichtige Faktoren für psychische Gesundheit, Resilienz und Wohlbefinden. Die hohe Belastbarkeit der Rutsche unterstützt zudem soziale Kompetenzen wie Rücksichtnahme und Empathie, da Kinder sich gegenseitig beim Klettern und Rutschen helfen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-slide-8-ft-cor66920
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeCorocord
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)126
  • Breite (Inches)60
  • Tiefe (Inches)291
Verwandt
  • HauptmaterialTouw
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment