Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Little Hen's House Playground Equipment NRO417
KOMPAN

Little Hen's House Playground Equipment NRO417

Google-Übersetzung,
Das Hühnerhaus ist ein barrierefreies Spielgerät mit vielen Aktivitäten, das Kleinkinder immer wieder aufs Neue begeistert. Zahlreiche taktile Elemente erhöhen den Spielwert und fördern das Rollenspiel. Die Größe des Hühnerhauses ist ideal für Kleinkinder. Der Schreibtisch erweitert die Spielmöglichkeiten sowohl von innen als auch von außen. Die doppelseitige Spielwand mit gelben Schaufeln in Rillen regt zum Spielen an und fördert so die Vorstellungskraft und das logische Denken. Das Fenster mit Vorhang lädt zur Interaktion zwischen drinnen und draußen ein und unterstützt das Abwechseln und die Kooperationsfähigkeit. Es lädt außerdem zu Versteckspielen ein, die das Verständnis der Objektpermanenz fördern: Dinge existieren auch dann, wenn sie außer Sichtweite sind. Rollenspiele unterstützen die Sprachentwicklung, und dieses Spielgerät mit seinen vielen Details und lustigen Ecken lädt zu ersten Rollenspielversuchen ein. Eine praktische Schleife zwischen Einstiegsplattform und Rutsche sorgt für aufregenden Rutschspaß. Die geneigte Kletterwand auf der anderen Seite bietet eine andere Art des Zugangs und fördert die Koordination, die in diesem Alter sowohl für die körperliche als auch für die kognitive Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlittle-hens-house-playground-equipment-nro417
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)111
  • Breite (Inches)144
  • Tiefe (Inches)116
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit