Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parkour 2 Playground Climbing Equipment NRO852
KOMPAN

Parkour 2 Playground Climbing Equipment NRO852

Google-Übersetzung,
Der Parkour 2 ist eine Spielplatzherausforderung, die Kinder im Schulalter einfach ausprobieren müssen. Die abwechslungsreichen, reaktionsschnellen Kletterseile und -netze sind eine unwiderstehliche Versuchung. Der Parkour 2 fördert die motorischen Grundfertigkeiten. Kinder trainieren ihre Koordination, ihre Körperwahrnehmung und ihre Muskulatur beim horizontalen und vertikalen Klettern an den Seilen und Netzen. Das Balancieren auf dem oberen Balken mit einem Stützseil sorgt für zusätzlichen Nervenkitzel. Die Vielfalt ermöglicht unterschiedliche Kletterstile und das gemeinsame Klettern mehrerer Kinder. Dies erfordert Kooperation und Kommunikation, wodurch Kinder sozial-emotionale Kompetenzen wie Rücksichtnahme und Verhandlungsgeschick anwenden und erweitern. Der Parkour 2 bietet zudem viel Platz für Treffen. Die höheren Ziele schulen das Raumgefühl. Dies hilft Kindern, Entfernungen einzuschätzen, beispielsweise im Straßenverkehr oder an belebten Orten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerparkour-2-playground-climbing-equipment-nro852
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)98
  • Breite (Inches)125
  • Tiefe (Inches)126
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialTouw
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment