Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spring Board NRO104
KOMPAN

Spring Board NRO104

Google-Übersetzung,
Das Sprungbrett ist eine tolle, einladende Plattform zum Wippen. Kinder zieht es immer wieder an, dank der lustigen Wippen und der vielen Möglichkeiten zum gemeinsamen Spielen! Die Plattform erlaubt verschiedene Körperpositionen: Sitzen, Stehen, Liegen, sogar Springen. Alle können zusammen spielen, egal ob in gleicher oder ungleicher Anzahl. Das soziale Potenzial ist enorm. Kinder kooperieren, wechseln sich ab und nehmen Rücksicht aufeinander, damit die lustige Wippenbewegung des Sprungbretts anhält. Die Wippen trainieren den Gleichgewichtssinn und das Raumgefühl – beides ist wichtig für das Körpergefühl und hilft, Stürze zu vermeiden. Ein gut entwickelter Gleichgewichtssinn ist grundlegend für die Fähigkeit, stillzusitzen und sich zu konzentrieren. Wenn Kinder auf der Plattform stehen, springen sie und stärken dabei spielerisch ihre Knochen – ein Leben lang.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspring-board-nro104
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)18
  • Breite (Inches)33
  • Tiefe (Inches)36
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment