Der Traversa Stabzaun besteht aus einem Stahlrahmen mit geschweißten vertikalen Stäben. Die Basis ist die Gardia mit 45° abgeschrägten scharfen Stäben , die sowohl die oberen als auch die unteren Balken kreuzen. Dadurch wird die Traversa noch sicherer und für Vandalen schwieriger zu besteigen. Gleichzeitig sieht der Traverso auch sehr modern und zeitgemäß aus. Ein Stil, der von vielen Kunden geschätzt wird. Die Variante Traversa Tri hat oben einen zusätzlichen Balken. Die Traversa Quatro hat auch unten einen zusätzlichen Balken.
Die horizontalen Balken haben ein tunnelartiges Profil, das Wasser auf einfache Weise ableitet und Staubansammlungen verhindert. Der Stabzaun Traversa ist vollverzinkt und mit einer Polyester-Pulverbeschichtung versehen. Daher sehr korrosionsbeständig. (Erhältlich in Standard- oder Sonder-RAL-Farben.)
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Frankreich |
Lettland |
Niederlande |
Vereinigtes Königreich |