Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jumila bar fence
Jumila bar fence
Jumila bar fence
Jumila bar fence
Jumila bar fence
    KOPAL

    Jumila bar fence

    3.9 von 5 Sternen3.9(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Stabzaun Jumila besteht aus einem Stahlrahmen mit runden vertikalen Stäben. Bei der Jumila sind Zierringe aus Flachstahl zwischen den Stäben positioniert und mit einem flachen Metallstreifen unter den Ringen abgeschlossen. Die Stäbe durchbohren die horizontalen Träger und sind oben um 45° abgeschrägt.

    Die Jumila ist eigentlich eine Kombination aus Traversa und Rondo. Das verleiht dem Jumila ein sehr elegantes Aussehen. Die horizontalen Balken haben ein tunnelartiges Profil, das Wasser und Staub auf einfache Weise ableitet. Der Zaun strahlt Robustheit und Sicherheit aus. Jumila ist sehr widerstandsfähig gegen Vandalismus und schwer zu besteigen.

    Der Zaun ist vollständig verzinkt und hat eine Polyester-Pulverbeschichtung, die ihn sehr korrosionsbeständig macht. KOPAL bietet Standardfarben an, aber es ist auch möglich, eine bestimmte RAL-Farbe zu wählen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKOP020001
    • ProduktfamilieBar fences
    • ProduktgruppeJumila
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit