Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
    KOPAL

    Aluette Twister sliding gate

    4.2 von 5 Sternen4.2(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Eine elegante Tür mit einem originellen Touch

    Bei der Gestaltung von Aluette Twister haben wir besonderen Wert auf die Reinheit der Linien gelegt. Wir wollten ein Produkt, das bis ins kleinste Detail schlicht und elegant ist. Weniger ist mehr. Motor und Steuerkasten sind formschön in die Unterschiene integriert. Darüber hinaus können Sie die Füllung individuell an Ihren Geschmack anpassen. Wünschen Sie ein passendes Flügeltor? Ob direkt neben Ihrer Schiebetür oder komplett getrennt davon platziert, es ist möglich.

    Die Aluette Twister-Tür besteht aus drei gleich großen Modulen, die Sie ganz nach Ihrem Geschmack anpassen können. Horizontale oder vertikale Lamellen, mit oder ohne Abstand zwischen den Lamellen. Das Ergebnis? Eine einzigartige Tür, die perfekt zu Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Zuhause passt.

    Wie alle anderen Aluette-Varianten besteht auch der Aluette Twister vollständig aus Aluminium und ist daher korrosionsbeständig.

    Ein Must-have!

    Spezifikation
    • Technical specifications

      FRAME

      • Extruded aluminium profiles
      • Bottom rail: 210/128 mm / Top rail: 108/55 mm / Thickness of 3 to 4 mm
      • Bars or slats welded horizontally or vertically (as required)

      POSTS

      • Guide and stop post in extruded aluminium
      • Post dimensions: 120/130/3 mm + aluminium cap
      • Base plate: 250/350/12 mm, off-centre

      ASSEMBLY

      Assembled in a single operation, using prefabricated foundations (optional extra)

      FINISH

      Baked-on powder coating in standard colour, ± 80 μ

      AUTOMATION


      • Power supply: 240 V AC/5 A with conversion to 24 V DC via built-in transformer
      • 24 V DC / 5 Nm motor with worm gear and friction wheel (Ø 84 mm)
      • Soft start and soft stop
      • Force limitation: in accordance with EN 13241-1
      • Adjustable automatic closing
      • Standard remote control, 1 unit, for open/close function 868 Mhz
      • 1 photocell at 50 cm height
      • Antenna on door for signal reception
      • Connection for pedestrian access on control panel
      • Closing by 24 V DC electromagnet (170 kg pulling power), emergency opening possible by removing power supply

      NORM

      European standard 13241-1, CE marking

      WARRANTY

      Two years or 8.000 movements under certain conditions (info: info@kopal.be)

      DIMENSIONS

      Height

      1.00

      1.20

      1.50

      1.80

      2.00

      Opening/total width (m)

      3.00 / 4.28

      3.50 / 5.04

      4.00 / 5.63

      5.00 / 6.98

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKOP020006
    • ProduktfamilieSliding gates
    • ProduktgruppeAluette Twister sliding gate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit