Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grace garden gate
Grace garden gate
Grace garden gate
Grace garden gate
Grace garden gate
    KOPAL

    Grace garden gate

    4.4 von 5 Sternen4.4(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Gartentor Grace ist ein Muss für jeden Garten. Es bietet Sicherheit für Kind und Haustier dank eines einfachen, aber starken Konzepts. Das gelötete Gitter mit Öffnungen von 100 x 50 mm sieht leicht aus, ist aber sehr stark. Die oberen und unteren horizontalen Rohre sind tunnelförmig. Dies verleiht dem Gartentor Grace ein elegantes Aussehen. Gleichzeitig vermeiden diese tunnelförmigen Rohre die Ansammlung von Staub auf dem Tor, was ihm ein saubereres Aussehen verleiht.

    Das Gartentor Grace hat standardmäßig einen Schließkasten mit Schließzylinder und Griff. Das Gartentor Grace ist in verschiedenen Größen erhältlich, einflügelig oder zweiflügelig für größere Durchgänge. Optional kann ein Erdungsbolzen hinzugefügt werden.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKOP020008
    • ProduktfamilieSwing gates
    • ProduktgruppeGrace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit