Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet
Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet
Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet

    Google-Übersetzung,
    • FLECKENFREIE OBERFLÄCHE: All-Brite fleckenfreie Edelstahloberfläche widersteht Wasserflecken und Fingerabdrücken für einen sauberer aussehenden Wasserhahn.
    • WEICHER BELÜFTETER STROM ermöglicht es Ihnen, große Töpfe und Krüge für jede Küchenaufgabe leicht zu füllen; EIN HOCHWERTIGER BELÜFTER sorgt für eine optimale spritzfreie Leistung, mit einer PREMIUM-KERAMIKKARTUSCHE für eine langanhaltende, auslauffreie Verwendung.
    • HIGH-ARC-AUSLAUF um 360° schwenkbar für einen breiten Bewegungsbereich, bietet ausreichend Höhe zum Reinigen Ihres größten Kochgeschirrs.
    • INSTALLATIONSBEREIT mit allen Montageteilen im Lieferumfang – LEBENSLANGE BESCHRÄNKTE GARANTIE deckt Wasserhahn und Oberfläche für Ihre Zufriedenheit ab.
    • SMART SINGLE GRIFF mit 90° Vorwärtsdrehung ermöglicht die Installation in engeren Räumen ohne Spritzschutz; ABMESSUNGEN: Wasserhahnhöhe: 16 1/2 Zoll, Auslaufhöhe: 12 1/8 Zoll, Auslaufreichweite 8 Zoll.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: KPF-1681SFS
      Item Weight: 2.86 pounds
      Product Dimensions: 10.5 x 4.1 x 16.5 inches
      Size: 16.5 Inch
      Style: Modern
      Finish: Stainless Steel
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mounted
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.8 GPM
      Spout Height:12 inches
      Spout Reach: 9 inches
      Handle/Lever Placement: Right
      Number of Handles: 1
      Handle Material: Metal
      Included Components: Faucet, Water supply lines, Mounting Hardware

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKraus-KPF-1681SFS-Sellette-Kitchen-Bar-Faucet
    • ProduktfamilieFaucet
    • ProduktgruppeKitchen
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit