Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
up 40
up 40
up 40

    up 40

    Google-Übersetzung,
    kreon up 40 ist das kleinste Modell der Bodeneinbauleuchten und zeichnet sich durch sein minimalistisches Erscheinungsbild und seine optische Funktionalität aus. Die Serie bietet sowohl quadratische als auch runde Formen und ist mit gehärtetem Glas mit schwarzer oder weißer Rückseite und satiniertem Edelstahlrand versehen. Die LED-Module sind tief in die Leuchten eingelassen und können mit einer Blendenoptik für die Wandbeleuchtung ergänzt werden. kreon up 40 ist auch als oberflächenmontiertes, festes Downlight erhältlich. Die Einheiten sind nach IP67 abgedichtet und verfügen über ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Edelstahl, um Schutz vor den rauesten Umgebungsbedingungen zu bieten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_up_40
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgrupperecessed floor luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)43.6
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClassTitelLighting Posts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit