Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
up 80
up 80
up 80
up 80

    up 80

    Google-Übersetzung,
    kreon up 80 ist eine quadratische Bodeneinbauleuchte, die sich durch ihr minimalistisches Erscheinungsbild und ihre optische Funktionalität auszeichnet. Die Produktreihe ist mit gehärtetem Glas mit schwarzer oder weißer Rückseite und satiniertem Edelstahlrand ausgestattet. Die Einheiten sind nach IP97 abgedichtet und verfügen über ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Edelstahl, um Schutz vor den rauesten Umgebungsbedingungen zu bieten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_up_80
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgrupperecessed floor luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)95
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit