Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
up in-line 80 ww
up in-line 80 ww

    up in-line 80 ww

    Google-Übersetzung,
    kreon up in-line ist eine Reihe von Bodeneinbaufeuerzeugen, die sich durch ihr minimalistisches Erscheinungsbild und ihre optische Funktionalität auszeichnen. Das Sortiment wird in zwei Größen sowohl in quadratischer als auch in runder Form angeboten und ist mit gehärtetem Glas mit schwarzer oder weißer Rückseite versehen. LED-Module sind tief in die Leuchten eingelassen und werden durch eine Auswahl an Blendschutzlamellen für präzises Uplighting, helligkeitsbegrenzende Diffusoren für Umgebungs- oder Orientierungsbeleuchtung und Wall-Wash-Optiken für vertikale Beleuchtung gesteuert. kreon up in-line profitiert von einer Edelstahlverkleidung, die eine nahtlose Verbindung bietet, um die Integration zu minimieren. Die Einheiten sind nach IP67 abgedichtet und haben ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Edelstahl, um Schutz vor den rauesten Umgebungen zu bieten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_up_inline_80_ww
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppeoutdoor lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)84
    • Tiefe (mm)84
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit