Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RONDO round sink RNDX381
RONDO round sink RNDX381

    RONDO round sink RNDX381

    Google-Übersetzung,
    Unterbauwaschbecken rund, von oben oder unten montierbar, Edelstahl, Materialstärke 1 mm, Beckendurchmesser 380 mm, mit Überlauf, inklusive 5/4" Überlaufgarnitur ohne Ablaufgarnitur, Edelstahllaschen für Unterbau liegen bei. Maße 426 x 159 mm (T x H) Ausschnittsdurchmesser für Montage von oben 406 mm Ausschnittsdurchmesser für Montage von unten 368 mm Oberfläche seidenmatt
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 426.00 mm
      Overall height 159.00 mm
      Overall width 426.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 159.00 mm
      Bowl width 380.00 mm
      Bowl depth 380.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000056436
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)159
    • Breite (mm)426
    • Tiefe (mm)426
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit