Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    4.7 von 5 Sternen4.7(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    CAMBRINO horizontaler Wickeltisch zur Wandmontage, aus Polypropylen mit antibakteriellem Biocote®-Schutz, Farbe weiß, aufklappbar, mit integriertem Stoßdämpfer zum sicheren Öffnen und Schließen, Nylon-Sicherheitsgurt und Haken auf beiden Seiten, abschließbarer Spender für Einweg-Papierhüllen in Interfold-Faltung mit maximaler Breite 260 mm. Zertifiziert nach EN 12221-1 und EN 12221-2. Inklusive Befestigungsmaterial und 80 Einweg-Papierhüllen. Abmessungen geschlossen 860 x 565 x 100 mm (B x H x T) Abmessungen geöffnet 860 x 480 x 570 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030057691
    • ProduktfamilieBaby changing tables
    • ProduktgruppeBaby change units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)860
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)12.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaby changing units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit