Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    Google-Übersetzung,
    Klappbarer Duschsitz zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, 32 mm Rohrdurchmesser, Materialstärke 1,2 mm, Befestigung durch acht Bohrlöcher, zwei vormontierte weiße Sitzlatten aus Polyethylen, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 484 x 115 x 526 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      526.00 mm
      Overall height      115.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057738
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeShower seats and backs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)115
    • Breite (mm)484
    • Tiefe (mm)526
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)3.41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower seats

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit