Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RONDO round sink RNDX420
RONDO round sink RNDX420

    RONDO round sink RNDX420

    Google-Übersetzung,
    Unterbauwaschtisch rund, von oben oder unten montierbar, Edelstahl, Materialstärke 1 mm, Beckendurchmesser 418 mm, mit Überlauf, inklusive 5/4" Überlaufgarnitur ohne Ablaufgarnitur, Edelstahllaschen für Unterbau liegen bei. Maße 456 x 160 mm (T x H) Ausschnittsdurchmesser für Montage von oben 436 mm Ausschnittsdurchmesser für Montage von unten 410 mm Oberfläche seidenmatt
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 456.00 mm
      Overall height 160.00 mm
      Overall width 456.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 160.00 mm
      Bowl width 418.00 mm
      Bowl depth 418.00 mm
      Overflow Yes
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000056537
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)456
    • Tiefe (mm)456
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika