Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electronic hand dryer ARTW410
Electronic hand dryer ARTW410

    Electronic hand dryer ARTW410

    Google-Übersetzung,

    Berührungsloser elektronischer Warmluft-Händetrockner zur Wandmontage, Materialstärke 3 mm, Infrarot-Sensoraktivität für berührungslose Bedienung, Sensorreichweite einstellbar von 15 bis 19 cm, automatische Stromabschaltung nach 60 Sekunden, Kabel und Stecker nicht im Lieferumfang enthalten.

    Abmessungen 268 x 230 x 177 mm (B x H x T)
    Anschlussspannung 220-240 V, 50-60 Hz
    Gesamtleistung 1800 W
    Heizung 1720 W
    Motor 80 W Motor mit 2800 U/min
    Lärm 64 db(A)
    Luftmenge 255 m³/h
    Luftgeschwindigkeit 14,5 m/s

    Spezifikation
    • Overall depth      177.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      268.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      255.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      1,720.00 watt
      Motor power      80.00 watt
      Protective system IP      IPX1
      Sound level      55.00 dB
      Total power      1,800.00 watt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000056770
    • ProduktfamilieDryers
    • ProduktgruppeHand dryers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)268
    • Tiefe (mm)177
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)3.48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand driers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit