Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN paper towel dispenser RODX600E
RODAN paper towel dispenser RODX600E

    RODAN paper towel dispenser RODX600E

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Papierhandtuchspender für Unterputzmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, abgekantete Frontblende, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 300 - 400 Stk. Papier je nach Faltung, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 324 x 513 x 112 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      112.00 mm
      Overall height      513.00 mm
      Overall width      324.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000090057
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePaper towel dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)513
    • Breite (mm)324
    • Tiefe (mm)112
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)3.39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit