Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Google-Übersetzung,
    Urinal-Trennwand zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt mit WL5 1 mm Struktur, Materialstärke 2 mm, verdeckte Wandmontage, inklusive Schrauben und Dübel. Abmessungen 60 × 740 × 440 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000056977
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeUrinal dividers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)8.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal dividers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit