Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toilet brush holder BS686
Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder BS686

    Google-Übersetzung,
    WC-Bürstenhalter zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, weiße Nylonbürste mit Spülrandreiniger, integrierte Tropfschale, Bürste muss eingehängt werden, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 135 x 235 x 135 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      235.00 mm
      Overall width      135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057078
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeToilet brush holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)235
    • Breite (mm)135
    • Tiefe (mm)135
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)0.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit