Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Hygiene waste bin STRX611E
STRATOS Hygiene waste bin STRX611E

    STRATOS Hygiene waste bin STRX611E

    Google-Übersetzung,
    Damenbinden- und Entsorgungsbehälter für Unterputzmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gewölbte Frontabdeckung, ca. 3,8 Liter Fassungsvermögen, aufklappbarer selbstschließender Deckel mit Klavierband, herausnehmbarer Kunststoffbehälter innen, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 232 x 331 x 141 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.80 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      232.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057376
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeHygiene bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)331
    • Breite (mm)232
    • Tiefe (mm)135
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)4.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
    Vereinigte Arabische Emirate
    Belgien
    Australien
    Kanada
    Südafrika
    Deutschland
    USA
    Estland
    Finnland
    Frankreich
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Luxemburg
    Niederlande
    Österreich
    Polen
    Rumänien
    Russland
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich