Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wastepaper basket CHRX607
Wastepaper basket CHRX607

    Wastepaper basket CHRX607

    Google-Übersetzung,
    Abfallbehälter freistehend oder zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Drahtstärke 2 mm, Frontblende quadratisch perforiert, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 440 x 628 x 315 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Bag holder      No
      Filling volume      61.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      315.00 mm
      Overall height      628.00 mm
      Overall width      440.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057137
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWaste bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)628
    • Breite (mm)440
    • Tiefe (mm)315
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)2.95
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit