Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waste bin CHRX608
Waste bin CHRX608

    Waste bin CHRX608

    2.4 von 5 Sternen2.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Abfallbehälter freistehend oder zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Drahtstärke 2 mm, Frontblende quadratisch perforiert, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 350 x 505 x 252 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Bag holder      No
      Filling volume      31.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      252.00 mm
      Overall height      505.00 mm
      Overall width      350.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057138
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWaste bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)505
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)252
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika