Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Toilet roll holder STRX671E
STRATOS Toilet roll holder STRX671E
    Archiviert

    STRATOS Toilet roll holder STRX671E

    Double toilet roll holder for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover with inspection window, cylinder lock with Franke standard key, for 2 rolls with max. Ø 120 mm, second roll will be released after consumption of first roll, without spindles, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 183 x 331 x 142 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Lock       Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      183.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      115.00 mm
      Spindle      No

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057396
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWC-roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)331
    • Breite (mm)183
    • Tiefe (mm)142
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)3.51
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit