Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS Toilet brush holder EXO687X
EXOS Toilet brush holder EXO687X

    EXOS Toilet brush holder EXO687X

    Google-Übersetzung,
    EXOS WC-Bürstenhalter zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Gehäuse vorne geschlossen, Bürste mit Edelstahlgriff und schwarzem Nylon-Bürstenkopf, Bürstenhalter rechts, abnehmbare Tropfschale aus Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial.
    Spezifikation
    • brush colour black
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 97 mm
      overall height 298 mm
      overall width 110 mm
      surface finish satin finished
      type of brush CNS-nylon
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008886
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeToilet brush holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)298
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)1.07
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit