FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP
FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP

    FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP

    Google-Übersetzung,

    Toilettenbürstenhalter zur Wandmontage, Griff aus Edelstahl 304 mit Nylonbürste, Glasbecher, runde Abdeckungen zum Verbergen der Schraubenbefestigung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

    Oberfläche hochglanzpoliert
    Abmessungen 115 x 340 x 140 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      140.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      115.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000106273
    • ProduktfamilieRes. Bath. Accessories
    • ProduktgruppeToilet brush holder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)340
    • Breite (mm)115
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)0.65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika