Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONTINA Swingable mirror CNTX91
CONTINA Swingable mirror CNTX91

    CONTINA Swingable mirror CNTX91

    Google-Übersetzung,
    Schwenkspiegel zur Wandmontage, Spiegel und Bügel Edelstahl, Spiegel mit spiegelnder polierter Oberfläche, Bügeloberfläche seidenmatt, Materialstärke Spiegel 8 mm, Materialstärke Bügel 4 mm, verstärkt mit Styroporplatte und verdeckter Befestigung, verstärkter 1,5 mm Edelstahlbügel rückseitig schwenkbar durch vormontierten Hebel, Hebel rechts oder links montierbar, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 600 x 500 x 74 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 74.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Synthetic

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057509
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)74
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)7.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit