Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAXIMA Commercial sink MAXS217-160
MAXIMA Commercial sink MAXS217-160

    MAXIMA Commercial sink MAXS217-160

    Google-Übersetzung,
    Gewerbespüle für Einbau- oder Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, zwei tiefgezogene, nahtlos verschweißte Becken, ohne Überlauf und 80 mm Hahnbank, Becken links oder rechts, Ablaufgarnitur 1 1/2" mit zweiteiligem Überlauf Rohr bestehend aus perforiertem Edelstahlrohr und Kunststoffrohr, Tropfplatte mit Riffelung und schräg zum Becken, Tropfplatte mit verstärktem Edelstahlbügel, 100 mm Aufkantung hinten, Wandbefestigungswinkel optional, Bohrungen für Wandbefestigung vorgelasert, Tropfplatte links
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      382.00 mm
      Overall width      1,600.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Bowl height      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Drainer or storage      Drainer
      Drainer position      Left
      Drainer / storage board quantity      1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057708
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeCatering sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)382
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika