Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONTINA Foldable grab CNTX70D
CONTINA Foldable grab CNTX70D

    CONTINA Foldable grab CNTX70D

    Google-Übersetzung,
    Klappbarer Haltegriff ohne Toilettenpapierhalter zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, grobpoliert für bessere Haptik, 32 mm Rohrdurchmesser, Materialstärke 1,2 mm, Schutz gegen unbeabsichtigtes Umklappen, Gummi-Stoppdämpfer, geprüftes und zertifiziertes Produkt, 4 mm starke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Länge 700 mm
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing     No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057752
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit