Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832
SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832

    SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832

    Google-Übersetzung,
    Cleaner Waschbecken-Kombination, freistehend oder zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, nahtlos verschweißtes Becken mit Ø 360 x 272 x 135 mm, ohne Überlauf, Ablaufgarnitur 1 1/4" flach perforiert, inklusive Hahnloch oben rechts, Spüle mit Ø 420 x 350 x 180 mm und umlaufender Ablaufrinne, Ablaufgarnitur 1 1/2", Ablauf mittig, inklusive Edelstahl-Klapprost mit Gumminoppen, abnehmbarer Revisionsdeckel, Füße höhenverstellbar. Abmessungen 500 x 880 x 570 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      880.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      360.00 mm
      Bowl width      420.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Right
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Siphon diameter      DN 32
      upper edge of basin height      880.00 mm
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      2.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000071907
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeCleaners sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)880
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)18.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_44
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungJanitorial sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit