Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    Google-Übersetzung,
    Kleiderhaken, Edelstahl, Materialstärke 2 mm, sichtbare Oberfläche seidenmatt. Sicherheitshaken kippt bei Überlastung nach unten, Überstand 30 mm von der Wandplatte. Ausführung zur Montage von hinten mit Gewindebolzen zur vandalismusgeschützten Montage von einem Betriebsraum aus. Abmessungen 108 x 108 x 52 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      52.00 mm
      Overall height      108.00 mm
      Overall width      108.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Number of hooks      1.00000
      Special functionality      Anti ligature feature

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000090047
    • ProduktfamiliePrison units
    • ProduktgruppeHooks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)108
    • Breite (mm)108
    • Tiefe (mm)52
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClothes hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit