Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Papierhandtuchspender, Abfalleimer-Kombination zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, abgekantete Frontblende, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 500 - 800 Stk. Papier je nach Faltung, Abfalleimer mit ca. 23 Liter Fassungsvermögen, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 411 x 1148 x 171 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      1,148.00 mm
      Overall width      411.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Waste bin
      Filling quantity 1      800.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      23.00000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000090059
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeCombinations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1148
    • Breite (mm)411
    • Tiefe (mm)171
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)14.42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMulti-function dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit