STRATOS Papierhandtuchspender zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gewölbte Front mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, Fassungsvermögen eine Papierrolle, Papiertransport erfolgt automatisch – von Hand einzuziehen, wartungsfreier Mechanismus, keine elektrischen Anschlüsse oder Batterien erforderlich, einfacher Rollenwechselmechanismus für Rollen mit maximaler Breite 205 mm und maximalem Durchmesser 200 mm, feste Papierabrisslänge 260 mm, verstellbarer Papierrollenhalter für optimale Papierausgabe, inklusive Befestigungsmaterial.
Abmessungen 294 x 385 x 227 (B x H x T)
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Vereinigte Arabische Emirate | Belgien | Australien | Kanada | Südafrika |
Deutschland | USA | |||
Estland | ||||
Finnland | ||||
Frankreich | ||||
Irland | ||||
Italien | ||||
Kroatien | ||||
Lettland | ||||
Litauen | ||||
Luxemburg | ||||
Niederlande | ||||
Österreich | ||||
Polen | ||||
Rumänien | ||||
Russland | ||||
Schweden | ||||
Schweiz | ||||
Serbien | ||||
Slowakei | ||||
Slowenien | ||||
Spanien | ||||
Tschechische Republik | ||||
Ukraine | ||||
Ungarn | ||||
Vereinigtes Königreich |