Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN hygiene waste bin RODX611
RODAN hygiene waste bin RODX611

    RODAN hygiene waste bin RODX611

    Google-Übersetzung,
    Damenbinden- und Entsorgungsbehälter zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Frontdeckel gefaltet, ca. 3,7 Liter Fassungsvermögen, herausnehmbarer Kunststoffbehälter innen, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 200 x 295 x 165 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.70 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      165.00 mm
      Overall height      295.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000090063
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeHygiene bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)295
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)165
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary towel disposal bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit