Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN soap dispenser RODX619E
RODAN soap dispenser RODX619E

    RODAN soap dispenser RODX619E

    Google-Übersetzung,
    Seifenspender für Unterputzmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, abgekantete Frontabdeckung, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseifen und Lotionen, 1 Liter Seifenbehälter, Druckknopf auf der Vorderseite, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 241 x 243 x 132 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      132.00 mm
      Overall height      243.00 mm
      Overall width      241.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Liter
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000090069
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)243
    • Breite (mm)241
    • Tiefe (mm)132
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)1.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit