Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN electronic soap dispenser RODX625
RODAN electronic soap dispenser RODX625

    RODAN electronic soap dispenser RODX625

    Google-Übersetzung,
    Berührungsloser Seifenspender zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, abgekantete Frontabdeckung, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Infrarot-Aktivitätssensor für berührungslose Bedienung, LED-Anzeige zeigt Batteriestatus an, benötigt 4 Stk . 1,5 V Alkaline AA Batterien, geeignet für Flüssigseifen und Lotionen, 800 ml Seifentank, je nach Seife wird zwischen 0,6 und 1,1 ml abgegeben, Montagehöhe > 300 mm über Waschtisch oder Tischplatte, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 120 x 296 x 107 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      107.00 mm
      Overall height      296.00 mm
      Overall width      120.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      800.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Sensor operation
      Number of batteries      4.00000
      Type of batteries AA Mignon      battery 1.5 V
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000090070
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)296
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)107
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)1.14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit