Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS utility sink BS330
SIRIUS utility sink BS330

    SIRIUS utility sink BS330

    Google-Übersetzung,
    Universalspüle für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, fugenlos verschweißtes Becken mit den Maßen 500 x 380 x 230 mm, abgerundete Kanten, mit 70 mm Armaturenbank, 40 mm hinterer Aufkantung, 1 1/2" Stöpselablauf mit Kunststoff-Überlaufrohr, Ablauf hinten mittig, vorgeschweißte Befestigungswinkel, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel Maße 600 x 276 x 500 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 500.00 mm
      Overall height 276.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 230.00 mm
      Bowl depth 380.00 mm
      Bowl width 500.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Number of wash places 1
      Bowl construction Radius corners
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000090081
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeMulti purpose sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)276
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)7.58
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • OmniClassNummer23-31 13 19 19
    • OmniClassTitelService Sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit