Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAMPUS urinal stand BS550
CAMPUS urinal stand BS550

    CAMPUS urinal stand BS550

    Google-Übersetzung,
    Bodenstehendes Urinal, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, rückseitiger Zulaufknopfverteiler 1/2" im Abstand von 600 mm, Ablaufgarnitur 1 1/2" flach perforiert. Abmessungen 600 x 1076 x 260 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      260.00 mm
      Overall height      1,076.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting   Wall and floor mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G 1/2 B
      Minimum flushing capacity      2.00 liter
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Urinal stand
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Concealed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100030
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeTrough urinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1076
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)260
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSlab urinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit