Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stand drain F832V
Stand drain F832V

    Stand drain F832V

    Google-Übersetzung,
    Standwaschbecken, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, nahtlos verschweißtes Becken mit Durchmesser 450 x 450 x 250 mm, Becken mit umlaufender Rinne, ohne Armaturenbank und 50 mm hinterer Aufkantung, Ablaufgarnitur 1 1/2". Edelstahl-Überlaufrohr, Ablauf hinten links, inkl. Edelstahl-Klappgitter mit Gumminoppen, Untergestell mit 300 mm Schürzen, Querstreben auf der Rückseite für besseren Stand, 650 mm Arbeitshöhe, Füße 40 x 40 mm und 25 mm höhenverstellbar stehende Hausmeistereinheit zum Schrauben.
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      598.00 mm
      Overall height      700.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Floor mounting
      Bowl height      250.00 mm
      Bowl depth      450.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Splash back height      50.00 mm
      upper edge of basin height      650.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100061
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeCleaners sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)598
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)24.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_44
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungJanitorial sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit