Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AQUALINE urinal flush valve AQRM464
AQUALINE urinal flush valve AQRM464

    AQUALINE urinal flush valve AQRM464

    Google-Übersetzung,
    AQUALINE Urinalspüler DN 15 für Aufputzmontage, Spülmenge und Volumenstrom einstellbar, mit abschließbarem Wassermengenregler, Zulaufrohr und Anschlussstück. Ganzmetallausführung Messing poliert verchromt.
    Spezifikation
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.30 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Type of flushing fitting Urinal flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation 2
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 0.70 liter per second
      Maximum flush water volume 4.00 liter
      Minimum flushing flow 0.30 liter per second
      Minimum flush water volume 2.00 liter
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100071
    • ProduktfamilieFlushing systems
    • ProduktgruppeSelf closing urinal flushing systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.82
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal flushing valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit