Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S
CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S

    CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S

    Google-Übersetzung,
    Wandhängendes Behinderten-WC, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,6 mm, Spülung zertifiziert nach EN 997, verdeckter Spülrand mit min. 4 Liter Spülvolumen, mit ummanteltem, horizontalem P-Siphon-Auslauf Ø 100 mm, zur Mitte hin verjüngter Presssitzbereich, alle Kanten gewölbt, Befestigung mit beiliegender Montageplatte nach EN 33, inkl. Sicherungsschrauben. Mit Sitzpolster
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      363.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      Synthetic seat pad 
      Type of WC      Wall hung
      Toilet seat colour      Grey

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100148
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeWCs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)363
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)15.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit