Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AQUAPAY coin-operated controller AQUA801
AQUAPAY coin-operated controller AQUA801

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA801

    Google-Übersetzung,
    AQUAPAY Münzcontroller für kostenpflichtige Wasserabgabe zur Steuerung einer A3000 open Duscharmatur. Duschdauer für eine Münze in Sekundenschritten bis zu insgesamt 8 Minuten wählbar, voreingestellt auf 3 Minuten. Automatische Unterbrechung der Duschdauer, wenn kein Wasser entnommen wird. Robustes Edelstahlgehäuse zur Aufputzmontage mit Sicherheitsverschluss. Modell für Münzen EURO 0,50, 24 V DC.
    Spezifikation
    • Overall depth 130.00 mm
      Overall height 220.00 mm
      Overall width 240.00 mm
      Application Shower taps
      Protective system IP 22
      Power supply connection 24 V DC
      Power consumption 3
      Token Coin 0.5
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100342
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppePay water dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)220
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.53
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoin-operated locks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit