Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C

    SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C

    Google-Übersetzung,
    Schuh- und Stiefelreinigungsgerät zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit Füßen 40 x 40 mm, Ablauf drehbar, Einlaufdurchmesser 1/2". 1 Waschplatz, inkl. Schlammfanggarnitur, Handfeger mit Hebelbetätigung und Auffangeimer mit Siphon Abmessungen 700 x 500 x 600 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      700.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl width      475.00 mm
      Bowl depth      600.00 mm
      Overflow      No
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      upper edge of basin height      500.00 mm
      Outlet size      DN 100
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Inlet size      G 1/2 B
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Hand brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel
      Number of brushes      1.00000

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100354
    • ProduktfamilieSpecial cleaning units
    • ProduktgruppeShoe and boot cleaning units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)25.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_44
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungJanitorial sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika