Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAMPUS urinal CMPX538E
CAMPUS urinal CMPX538E

    CAMPUS urinal CMPX538E

    Google-Übersetzung,
    Einzelurinal zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Becken oval, Edelstahlverteiler 1/2", verdeckter waagerechter Abgang zur Wand, Montage und Befestigung nach EN 80, verdeckte Verschraubung, inklusive Geruchsverschluss DN 50 , inkl. Befestigungswinkel und Ablaufhaube, mit Edelstahl-Spreizer 1/2", für Aufputz-Spülkasten und Ablaufrohre.
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      341.00 mm
      Overall height      733.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Domed waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Single urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet       Concealed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100769
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeSingle urinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)733
    • Breite (mm)313
    • Tiefe (mm)341
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSüdafrika
    • Hergestellt inSüdafrika
    • Nettogewicht (kg)8.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit