Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS frame U701V
SIRIUS frame U701V

    SIRIUS frame U701V

    Google-Übersetzung,

    Edelstahl, Arbeitshöhe 900 mm inklusive Gewerbespüle. Schürze allseitig 300 mm tief. Vier verstellbare Füße. Untergestell im Angebot fragmentiert.

    Abmessungen 1040 x 870 x 518 mm (B x H x T)
    für BS351 und BS352

    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      518.00 mm
      Overall height      870.00 mm
      Overall width      1,040.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100784
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeComplementary parts utility sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)870
    • Breite (mm)1040
    • Tiefe (mm)518
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)14.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink supports

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika