Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX805R
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX805R

    HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX805R

    Google-Übersetzung,
    WC-Waschtisch-Kombination aus Chromnickelstahl, Oberfläche satiniert, zum Einbau vor einem von hinten zugänglichen Hauswirtschaftsraum mit ferngesteuerten Armaturenkomponenten zur Montage im Hauswirtschaftsraum, Befestigung von hinten mit Gewindestiften. Montageständer, Materialstärke 2 mm mit erhöhter Rückwand inkl. Wandauslauf und Druckknopfbedienung, nahtlos verschweißtem WC-Papierfach und nahtlos geformtem Waschbecken mit Siphon, Ablauf DN 40. WC-Becken, Materialstärke 1,6 mm mit durchgehender Sockelleiste, angeordnet rechts 45 Grad, Beckenrand, an dem sich nichts verstecken kann, Spülung zertifiziert nach EN 997, waagerechter Abgang hinten DN 100. Selbstschließender Absperrschieber mit Fernbedienung zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser, automatisch schließend bei Nr Schlag zurück. Kondenswassergeschützter Unterputz-Spülkasten mit Einspültechnik (9 oder 6 Liter) inklusive Befestigungsmaterial. Gesamtmaße 700 x 1000 x 670 mm (B x H x T). WC-Position rechts
    Spezifikation
    • body width 390 mm
      front access panel  yes
      floor fixing joggle plate  no
      inlet size  DN 15
      material  stainless steel
      material code  1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness body  2 mm
      material thickness WC  1.5 mm
      outlet size  DN 50 / DN 100
      overall depth 670 mm
      overall height 1000 mm
      overall width 700 mm
      overflow  no
      pipework material  stainless steel
      self closing push buttons  mechanical
      toilet roll holder diameter  153 mm
      shroud design  round shape
      soap dish  no
      spout length  83 mm
      surface finish  satin finished
      tailor made  no
      tap with integrated bubbler  no
      type of flushing fitting  WC cistern
      type of mounting  bolt mounting
      type of toilet seat  no seat
      type of WC  floor standing
      upper edge of basin height  850 mm
      upstand depth  20 mm
      upstand height  150 mm
      WC height  400 mm
      WC position right
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100955
    • ProduktfamiliePrison units
    • ProduktgruppeWC-washbasin-combinations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)670
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC and washbasin combined units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit