Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX816R
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX816R

    HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX816R

    Google-Übersetzung,
    WC-Waschtischkombination aus Chromnickelstahl, Oberfläche satiniert, zur Wandmontage, mit integrierten elektronischen Armaturenkomponenten. Unsichtbare Befestigung mit Madenschrauben, verschließbare Revisionsöffnung. Montageständer, Materialstärke 2 mm mit erhöhter Rückwand inkl. Steckdose und Piezo-Taster mit Start-/Stopp-Funktion, mit nahtlos verschweißtem Toilettenpapierrollenfach und nahtlos geformtem Waschbecken mit Kunststoffsiphon. WC-Becken, Materialstärke 1,6 mm mit durchgehender Sockelleiste, 45 Grad rechts angeordnet, Beckenrand, an dem sich nichts verstecken kann, mit Piezo-Taster für WC-Spülung, Spülung zertifiziert nach EN 997, waagerechter Abgang hinten DN 100. Mit Magnetventil zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Kondenswassergeschützter Unterputz-Spülkasten mit Einspültechnik (9 oder 6 Liter). Versorgungsspannung 24 V DC. Inklusive Befestigungsmaterial. Gesamtabmessungen 810 x 1050 x 780 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • body width 500 mm
      front access panel yes
      floor fixing joggle plate no
      inlet size DN 15
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness body 2 mm
      material thickness WC 1.5 mm
      outlet size DN 50 / DN 100
      overall depth 780 mm
      overall height 1050 mm
      overall width 810 mm
      overflow no
      pipework material stainless steel
      self closing push buttons electronical
      toilet roll holder diameter 153 mm
      shroud design round shape
      soap dish no
      spout length 83 mm
      surface finish satin finished
      tailor made no
      tap with integrated bubbler no
      type of flushing fitting WC cistern
      type of mounting wall mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC floor standing
      upper edge of basin height 850 mm
      upstand depth 160 mm
      upstand height 200 mm
      WC height 400 mm
      WC position right
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100970
    • ProduktfamiliePrison units
    • ProduktgruppeWC-washbasin-combinations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1050
    • Breite (mm)810
    • Tiefe (mm)780
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)44.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC and washbasin combined units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit