Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN hygiene bag dispenser RODX191
RODAN hygiene bag dispenser RODX191

    RODAN hygiene bag dispenser RODX191

    Google-Übersetzung,
    Hygienebeutelspender zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Kanten nicht verschweißt, innenliegende Lasche zum Halten der Verpackung, Entnahme von vorne, inkl. vormontiertem doppelseitigem Selbstklebeband und Edelstahlschrauben und -dübeln, inkl. Putzlappen zur Reinigung der Klebefläche. Abmessungen 91 x 150 x 21 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      24.00 mm
      Overall height     150.00 mm
      Overall width      93.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      30.00000
      Filling quantity uom      Pieces
      Type of consumable      Hygiene bag
      Type of operation      Manual operation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000101218
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeHygiene bag dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)91
    • Tiefe (mm)21
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)0.16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary towel disposal bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit