Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN paper towel/soap dispenser combination RODX601
RODAN paper towel/soap dispenser combination RODX601

    RODAN paper towel/soap dispenser combination RODX601

    Google-Übersetzung,
    Papierhandtuch-, Seifenspender-Kombination zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, seitliche Sichtfenster, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stk. Papier je nach Faltung, geeignet für Flüssigseifen und Lotionen, 0,8 Liter Seifentank, Zughebel, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 358 x 325 x 134 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      134.00 mm
      Overall height      325.00 mm
      Overall width      358.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Soap dispenser
      Filling quantity 1      400.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      0.80000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Type of consumable 2      Liquid soap
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000101221
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeCombinations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)325
    • Breite (mm)358
    • Tiefe (mm)134
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)3.47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMulti-function dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit