Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607

    RODAN bag holder E-RODX607

    Google-Übersetzung,
    Sackhalter für Abfalleimer RODX607, zum Anschrauben, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm / 6 mm, aufklappbar, inkl. Schrauben und Muttern aus Edelstahl.
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000101350
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeComplementary parts accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)61
    • Breite (mm)441
    • Tiefe (mm)171
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)0.24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-mounted furniture support rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit